Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
quasi noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC80B-S04G | |
|
80.39 CAD
Prix de catalogue
|
175.97 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | Ø 12 mm |
| Montage | quasi noyé | quasi noyé |
| Portée | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 300 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | LCP | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68, selon BWN Pr 20 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible