Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 12 x 63 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES M12EN-PSC20B-BV03 | BES M12EN-PSC20B-BV02 | BES M12EN-PSC20B-BV05 | |
|
92.02 CAD
Prix de catalogue
|
51.11 CAD
Prix de catalogue
|
101.53 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible