Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 63 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES M12EN-NOC20B-BP03 | BES M12EN-NSC20B-BV03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
92.02 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à ouverture (NF) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, TPU | Câble, 3.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible