Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 12 x 63 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BES M12EI-NSC40F-BV03 | BES M12EI-NSC40F-BV05 | |
|
100.25 CAD
Prix de catalogue
|
79.15 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible