Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
16 x 8 x 4.7 mm
Modèle
16x8x4.7
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-POF15B-EP00,3-GS49 | BES R04KC-POC15B-EP00,3-GS49 | BES R04KC-POC15B-EP00,13-GS49 | |
|
-
Prix de catalogue
|
164.69 CAD
Prix de catalogue
|
163.95 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Face sensible, matériau | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.13 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 5...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible