Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 60 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
3 mm
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
| BES M08MI-PSC30B-S49G | BES M08MI-PSC15A-S49G | BES M08MI-PSC20B-S49G | |
|
130.11 CAD
Prix de catalogue
|
59.54 CAD
Prix de catalogue
|
77.35 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 3 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1200 Hz | 900 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | - | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | - | Capteur inductif |
| Résistant aux champs magnétiques | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | - |
| Classe de protection | - | IP68 | - |
| Caractéristiques supplémentaires | - |
Facteur 1 résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m) |
- |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible