Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 40 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES M08EF-PSC20B-BP00,3-GS04 | BES M08EF-PSC20B-BP00,3-GS49 | BES 516-324-G-EO-C-S49-01 | |
|
97.30 CAD
Prix de catalogue
|
131.31 CAD
Prix de catalogue
|
223.61 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 700 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, 0.30 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible