Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 36 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PVC
Câble avec connecteur, 0.30 m, PUR
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
| BES M18MD-PSC50B-BP00,3-GS04 | BES M18MD-PSC50B-BV02-003 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 700 Hz | 700 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, 0.30 m, PUR | Câble, 2.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible