Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 30 mm
Modèle
M8x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
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
| BES M08EB-PSC40F-S49G-539 | BES M08EB-PSC40F-S49G | BES M08EF-PSC40F-S49G | |
|
244.11 CAD
Prix de catalogue
|
88.68 CAD
Prix de catalogue
|
118.16 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT, Revêtement 2K | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C, Dérive de température max. (% Sr) > 15 % valable de 50…70 °C | -25...70 °C, Dérive de température max. (% Sr) > 15 % valable de 50…70 °C | -25...70 °C, Dérive de température max. (% Sr) > 15 % valable de 50…70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible