Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.
Annulé

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12

Capteurs inductifs de sécurité

Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
3
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Temps de réponse max.
200 ms
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
3
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Temps de réponse max.
200 ms
Homologation / conformité
CE
cULus
Safety
EAC
WEEE
Direction d’approche
indifféremment par rapport à la face sensible
Portée de travail Sao
12 mm
Distance de coupure Sar
30 mm
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Sortie de commutation
2x PNP OSSD
Montage
non noyé
Dimensions
Ø 30 x 80 mm
Température ambiante
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Classe de protection
IP68
IP69K
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-01
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?