Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12

Capteurs inductifs de sécurité

Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
3
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Temps de réponse max.
200 ms
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
3
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Temps de réponse max.
200 ms
Homologation / conformité
CE
cULus
Safety
WEEE
Principe actif
sans contact (inductif)
Direction d’approche
indifféremment par rapport à la face sensible
Portée de travail Sao
15 mm
Distance de coupure Sar
30 mm
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Sortie de commutation
2x PNP OSSD
Montage
noyé d'un côté
Dimensions
40 x 40 x 66 mm
Température ambiante
-25...70 °C, pour durée d'utilisation ≤ 10 ans 10...40 °C, pour durée d'utilisation ≤ 20 ans
Classe de protection
IP67
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-01
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?