Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 63 mm
Modèle
Ø 12 mm
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Caractéristiques du produit
Câble, 3 m, PUR
Câble, 5 m, PVC
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
| BES M12EN-PAC20B-BP03 | BES M12EN-PAC20B-BP05 | BES M12EN-PAC20B-BV03 | BES M12EN-PAC20B-BV05 | |
|
185.49 CAD
Prix de catalogue
|
81.24 CAD
Prix de catalogue
|
172.66 CAD
Prix de catalogue
|
171.42 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | Ø 12 mm | M12x1 | M12x1 | Ø 12 mm |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 3500 Hz | 4500 Hz | 4500 Hz | 3500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3 m, PUR | Câble, 5 m, PUR | Câble, 3 m, PVC | Câble, 5 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible