Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 63 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NAC40F-BP03 | BES M12EI-NAC40F-BP05 | |
|
172.66 CAD
Prix de catalogue
|
183.98 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3 m, PUR | Câble, 5 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68, selon BWN Pr 20 | IP68, selon BWN Pr 20 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible