Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 3.00 m, PUR
Câble, 3.00 m, PVC
Câble, 5.00 m, PUR
Câble, 5.00 m, PVC
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
| BES M18MP-PSC50B-BP03 | BES M18MP-PSC50B-BV03 | BES M18MP-PSC50B-BP05 | |
|
190.24 CAD
Prix de catalogue
|
185.49 CAD
Prix de catalogue
|
199.77 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible