Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour applications résistantes aux champs magnétiques
Dimensions
Ø 18 x 56 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP
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
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
288.49 CAD
Prix de catalogue
|
315.55 CAD
Prix de catalogue
|
288.49 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP | PNP | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable, revêtu | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable, revêtu | Acier inoxydable |
| Raccordement | Connecteur-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | Facteur 1 | Facteur 1 | sélectif "Non-Ferrous" |
| Tension d'emploi Ub | - | - | 10...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible