Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
32 x 20 x 8 mm
Modèle
32x20x8
Montage
flush
Portée
7 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
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
| BES R01ZC-PSC70B-BP01,5-GS04 | BES R01ZC-PSC80B-BP01-RS04-109 | BES R01ZC-PSC80B-BP00,1-GS04 | |
|
282.23 CAD
Prix de catalogue
|
268.61 CAD
Prix de catalogue
|
282.03 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 7 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 150 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 1.00 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.10 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible