Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour applications résistantes aux champs magnétiques
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
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
| BES M12MI-PSC40A-S04G-W07 | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | BES M12MI-PSC40A-S04G-W32 | |
|
228.35 CAD
Prix de catalogue
|
201.26 CAD
Prix de catalogue
|
181.82 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | PBT, Revêtement PTFE | PBT | PBT, Revêtement PTFE |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Caractéristiques supplémentaires |
Facteur 1 Plage de température étendue Boîtier résistant aux projections de soudure résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m) |
Facteur 1 Plage de température étendue Boîtier résistant aux projections de soudure résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m) |
Facteur 1 Plage de température étendue Boîtier résistant aux projections de soudure résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m) metal dust blanking |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible