Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique
Dimensions
19 x 8 x 4.7 mm
Modèle
16x8x4.7
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS49-106 | BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | |
|
276.49 CAD
Prix de catalogue
|
282.10 CAD
Prix de catalogue
|
402.83 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 19 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtu |
| Face sensible, matériau | Céramique | Céramique | Céramique |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, Silicone | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, Silicone | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.3 m, TPE |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible