Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BES05L9

BES M18MF2-PSC80F-BV02-EXE

Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible

Dimensions
Ø 18 x 69 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
5.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
Ø 18 x 69 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
5.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
300 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PA/POM
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-20...60 °C
Catégorie Ex
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?