Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique
Dimensions
30 x 10 x 6 mm
Modèle
30x10x6
Montage
flush
Portée
3 mm
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
| BES R03KC-PSC30B-BP00,75-GS04 | BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | |
|
196.50 CAD
Prix de catalogue
|
179.22 CAD
Prix de catalogue
|
175.97 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Matériau du boîtier | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Face sensible, matériau | PA 6, GF30/noir | PA 6, GF30/noir | PA 6, GF30/noir |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.75 m, TPU | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles, 0.5 m | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.3 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible