Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BES05NN

BES M12MG2-GNX40F-BT02-EXB

Version cylindrique pour les zones à risque d'explosion

Dimensions
Ø 12 x 66 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Interface
NAMUR
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
Ø 12 x 66 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Interface
NAMUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PTFE
Raccordement
Câble, FEP
Tension d'emploi Ub
7.7...9 VDC
Température ambiante
-20...60 °C, dépend de la catégorie Ex
Catégorie Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?