Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
32 x 20 x 8 mm
Modèle
32x20x8
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, Silicone
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, Silicone
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
| BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W53 | BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
570.74 CAD
Prix de catalogue
|
554.95 CAD
Prix de catalogue
|
274.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression, revêtement partiel |
| Face sensible, matériau | Fortron 6165 A6 | Fortron 6165 A6 | revêtement céramique |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, Silicone | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, Silicone | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, 0.20 m, TPU |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible