Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte carrée
Dimensions
44 x 8 x 8 mm
Modèle
8x8
Montage
flush
Portée
1...2 mm
Interface
IO-Link 1.1
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
| BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS75 | BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04 | |
|
266.48 CAD
Prix de catalogue
|
266.48 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 44 x 8 x 8 mm | 44 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 8x8 | 8x8 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 1...2 mm | 1...2 mm |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Sortie de commutation | 2x PNP/NPN/Push-pull Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 2x PNP/NPN/Push-pull Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 1200 Hz (SIO-Mode) | 1200 Hz (SIO-Mode) |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression, revêtement sans nickel | Zinc, Moulé sous pression, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.3 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.3 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible