Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour applications résistantes à la température
Dimensions
Ø 5 x 27 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
0.8 mm
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
| BES M05ED-PSD08B-ES02-T | BES M05ED-PSD08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES10-T | |
|
390.02 CAD
Prix de catalogue
|
428.10 CAD
Prix de catalogue
|
494.49 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4104) | Acier inoxydable (1.4104) | Acier inoxydable (1.4104) |
| Face sensible, matériau | Céramique | Céramique | Céramique |
| Raccordement | Câble, 2 m, Silicone | Câble, 5 m, Silicone | Câble, 10 m, Silicone |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible