Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Modèle
M12x1
Montage
quasi noyé
Portée
3.5...7 mm
Interface
IO-Link 1.1
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
| BES M12MG1-YIC60B-S04G | BES M12MD1-YIC60B-S04G | |
|
169.69 CAD
Prix de catalogue
|
169.69 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | quasi noyé | quasi noyé |
| Portée | 3.5...7 mm | 3.5...7 mm |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Sortie de commutation | 2x PNP/NPN/Push-pull Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 2x PNP/NPN/Push-pull Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68, selon BWN Pr 20 | IP68, selon BWN Pr 20 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible