Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour applications résistantes aux champs magnétiques
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES M12MI-PSC20A-S04G | BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 | |
|
109.27 CAD
Prix de catalogue
|
214.08 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 3 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 800 Hz | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT, Revêtement PTFE |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -30...85 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires |
Facteur 1 Plage de température étendue résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m) |
Facteur 1 Plage de température étendue résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m) Boîtier résistant aux projections de soudure |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible