Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 3 x 22 mm
Modèle
D3.0
Montage
flush
Portée
1 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES G03EC-NOC10B-EP00,075-548 | BES G03EC-NSC10B-EP02 | |
|
242.65 CAD
Prix de catalogue
|
174.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|
| Modèle | D3.0 | D3.0 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 1 mm | 1 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à ouverture (NF) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, JST ZHR-Series, 75 mm, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible