Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 8 x 60 mm
Modèle
M8x1
Montage
quasi noyé
Portée
4 mm
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
| BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04 | BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49 | |
|
259.89 CAD
Prix de catalogue
|
259.89 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 |
| Montage | quasi noyé | quasi noyé |
| Portée | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.3 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.3 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible