Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BES05UH

BES M12EG2-GNX40F-BT02-X05

Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible

Dimensions
Ø 12 x 66 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Interface
NAMUR
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
Ø 12 x 66 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Interface
NAMUR
Fréquence de commutation
380 Hz
Matériau du boîtier
AISI 316Ti
Face sensible, matériau
PEEK
Raccordement
Câble, FEP
Tension d'emploi Ub
7...9.6 VDC
Température ambiante
-25...140 °C, voir certificat
Catégorie Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cCSAus
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?