Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 6.5 x 60 mm
Modèle
D6.5
Montage
quasi noyé
Portée
4 mm
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
| BES G06EI-PSC40B-S49G | BES G06EI-PSC30B-S49G | |
|
310.82 CAD
Prix de catalogue
|
157.71 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 60 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| Modèle | D6.5 | D6.5 |
| Montage | quasi noyé | quasi noyé |
| Portée | 4 mm | 3 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1100 Hz | 1200 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible