Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 55 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 3.00 m, PUR
Câble, 3.00 m, PVC
Câble, 5.00 m, PUR
Câble, 5.00 m, PVC
Câble avec connecteur, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pôles, 0.15 m, TPU
Câble avec connecteur, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pôles, 0.15 m, TPU
Câble avec connecteur, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-pôles, 0.15 m, TPU
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
| BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z10 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z06 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z07 | |
|
164.93 CAD
Prix de catalogue
|
164.93 CAD
Prix de catalogue
|
164.93 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pôles, 0.15 m, TPU | Câble avec connecteur, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pôles, 0.15 m, TPU | Câble avec connecteur, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-pôles, 0.15 m, TPU |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible