Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 55 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
16 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, 2.00 m, PVC
Câble avec connecteur, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pôles, 0.15 m, TPU
Câble avec connecteur, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pôles, 0.15 m, TPU
Câble avec connecteur, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-pôles, 0.15 m, TPU
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
| BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z10 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z07 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z06 | |
|
164.93 CAD
Prix de catalogue
|
164.93 CAD
Prix de catalogue
|
164.93 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 430 Hz | 430 Hz | 430 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pôles, 0.15 m, TPU | Câble avec connecteur, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-pôles, 0.15 m, TPU | Câble avec connecteur, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pôles, 0.15 m, TPU |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible