Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 30 x 53 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 3.00 m, PVC
Câble avec connecteur, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pôles, 0.15 m, TPU
Câble avec connecteur, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pôles, 0.15 m, TPU
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
| BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10 | |
|
196.50 CAD
Prix de catalogue
|
196.50 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 15 mm | 15 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble avec connecteur, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pôles, 0.15 m, TPU | Câble avec connecteur, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pôles, 0.15 m, TPU |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible