Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version spéciale
Dimensions
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Modèle
Ø 12.7 mm
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
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
| BES 516-200-S8/1.025"-S5 | BES 516-200-S8/1.250"-S5 | BES 516-200-S8/1.500"-S5 | |
|
526.65 CAD
Prix de catalogue
|
526.65 CAD
Prix de catalogue
|
526.65 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ |
|---|---|---|---|
| Modèle | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture (NO) | Contact à fermeture (NO) | Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Matériau du boîtier |
Zinc Aluminium |
Zinc Aluminium |
Zinc Aluminium |
| Face sensible, matériau | Duroplaste | Duroplaste | Duroplaste |
| Raccordement | Connecteur, 7/8"-16 UN-Connecteur mâle, 3-pôles | Connecteur, 7/8"-16 UN-Connecteur mâle, 3-pôles | Connecteur, 7/8"-16 UN-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible