Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs facteur 1 inductifs
Dimensions
Ø 18 x 56 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
12 mm
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
| BES M18ME-PSC12E-S04G-W31 | BES M18ME-PSC12E-S04G-W08 | BES M18MI-PSC12E-S04G-W08 | |
|
-
Prix de catalogue
|
170.74 CAD
Prix de catalogue
|
196.78 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 76 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires |
Facteur 1 Plage de température étendue Boîtier résistant aux projections de soudure |
Facteur 1 Plage de température étendue Boîtier résistant aux projections de soudure |
Facteur 1 Plage de température étendue Boîtier résistant aux projections de soudure |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible