Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 8 x 43.5 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BES M08ZE1-NSC20B-BP02 | BES M08ZI1-NSC20B-BP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 43.5 mm | Ø 8 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 600 Hz | 600 Hz |
| Matériau du boîtier |
Zinc moulé sous pression, nickelé PC |
Zinc moulé sous pression, nickelé PC |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, TPU | Câble, 2.00 m, TPU |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible