Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BFB0003

BFB 75K-001-P-02

Unités de base en fibre carrée

Série
75K
Dimensions
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
75K
Dimensions
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Possibilité de réglage
Réglage usine (RAZ)
Détection claire/sombre
Sensibilité (Sn)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Type de lumière
LED Lumière rouge
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Fréquence de commutation
1500 Hz
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?