Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Unités de base en fibre cylindrique
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Interface
2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
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
| BFB M18M-001-P-S4 | BFB M18M-002-P-S4 | |
|
260.53 CAD
Prix de catalogue
|
353.76 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | 2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Possibilité de réglage | Sensibilité (Sn) | Sensibilité (Sn) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Raccordement | Connecteur-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 3000 Hz |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible