Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour vérins hydrauliques à faible course
Utilisation
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Plage de mesure
0...80 mm
Écart de linéarité max.
±250 µm
Fidélité de répétition
± 50 µm
Résistance à la pression max.
350 bar
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
| BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA2000 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | |
|
748.68 CAD
Prix de catalogue
|
748.68 CAD
Prix de catalogue
|
748.68 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders |
|---|---|---|---|
| Plage de mesure | 0...80 mm | 0...80 mm | 0...80 mm |
| Écart de linéarité max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Fidélité de répétition | ± 50 µm | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Résistance à la pression max. | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Interface |
IO-Link 1.1 Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link 1.1 Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link 1.1 Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Raccordement | Câble, 2.0 m, TPU | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m, TPU | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m, TPU |
| Température ambiante | 0...85 °C | 0...85 °C | 0...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring |
| Secondary features |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible