Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BFO0015

BFO 18A-LEE-MZG-20-1,5

Fibres de verre cylindriques avec optique droite et angulaire

Version
Ø 6, optique 90°
Amplificateur de référence
BFB M18M-011-P-S4
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
1.5 m
Matériau de l'enveloppe
Acier inoxydable
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
Ø 6, optique 90°
Amplificateur de référence
BFB M18M-011-P-S4
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
1.5 m
Matériau de l'enveloppe
Acier inoxydable
Portée
200 mm
Température ambiante
-20...250 °C
Face sensible, fibres
Faisceau Ø 1,0 mm
Face sensible, disposition des fibres
Faisceau homogène
Classe de protection
IP50
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?