Fibres de verre cylindriques avec optique droite et angulaire
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-LGG-SMG-10-2 | BFO 18A-LGG-SMG-10-1 | |
|
940.17 CAD
Prix de catalogue
|
656.34 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Version | Ø 2, standard | Ø 2, standard |
|---|---|---|
| Amplificateur de référence | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Matériau type fibre | Verre | Verre |
| Longueur de câble L | 2 m | 1 m |
| Matériau de l'enveloppe | Silicone, sur acier inoxydable | Silicone, sur acier inoxydable |
| Portée | 100 mm | 100 mm |
| Température ambiante | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Matériau | Acier inoxydable | - |
| Face sensible, fibres | Faisceau Ø 1,4 mm | Faisceau Ø 1,4 mm |
| Face sensible, disposition des fibres | Faisceau homogène | Faisceau homogène |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Utilisation | - | Pour amplificateurs pour fibre BFB |