Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Fibres de verre cylindriques avec optique droite et angulaire
Version
M5, standard
Amplificateur de référence
BFB M18M-011-P-S4
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
3 m
Matériau de l'enveloppe
PUR
Alternative recommandée
BFO002P
Capteurs à fibre optique
BFO 18A-XAA-UZG-30-1,5
Disponibilité
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
| BFO 18A-XAA-UZG-30-3 | BFO 18A-XAA-UZG-30-1,5 | |
|
455.44 CAD
Prix de catalogue
|
292.12 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Version | M5, standard | M5, standard |
|---|---|---|
| Amplificateur de référence | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Matériau type fibre | Verre | Verre |
| Longueur de câble L | 3 m | 1.5 m |
| Matériau de l'enveloppe | PUR | PUR |
| Portée | 20 mm | 20 mm |
| Température ambiante | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Matériau | Laiton noirci | - |
| Face sensible, fibres | Faisceau Ø 3,0 mm | Faisceau Ø 3,0 mm |
| Face sensible, disposition des fibres | Faisceau segmenté | Faisceau segmenté |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible