Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Fibres de verre cylindriques avec optique droite et angulaire
Version
Ø 2, optique 90°
Utilisation
Pour amplificateurs pour fibre BFB
Amplificateur de référence
BFB M18M-011-P-S4
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
1 m
Alternative recommandée
BFO003M
Capteurs à fibre optique
BFO 18A-XAF-SMG-15-0,5
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAF-SMG-15-1 | BFO 18A-XAF-SMG-15-0,5 | |
|
-
Prix de catalogue
|
378.19 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Version | Ø 2, optique 90° | Ø 2, optique 90° |
|---|---|---|
| Utilisation | Pour amplificateurs pour fibre BFB | Pour amplificateurs pour fibre BFB |
| Amplificateur de référence | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Matériau type fibre | Verre | Verre |
| Longueur de câble L | 1 m | 0.5 m |
| Matériau de l'enveloppe | Silicone, sur acier inoxydable | Silicone, sur acier inoxydable |
| Portée | 10 mm | 10 mm |
| Température ambiante | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Matériau | Acier inoxydable | - |
| Face sensible, fibres | Faisceau Ø 1,4 mm | Faisceau Ø 1,4 mm |
| Face sensible, disposition des fibres | Faisceau segmenté | Faisceau segmenté |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible