Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

BFO0044

BFO 18V-LCC-SMG-23-1,5

Fibres de verre cylindriques avec optique droite et angulaire

Version
Ø 6, standard
Amplificateur de référence
BFB M18M-011-P-S4
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
1.5 m
Matériau de l'enveloppe
Silicone, sur acier inoxydable
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Version
Ø 6, standard
Amplificateur de référence
BFB M18M-011-P-S4
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
1.5 m
Matériau de l'enveloppe
Silicone, sur acier inoxydable
Portée
200 mm
Température ambiante
-40...150 °C
Face sensible, fibres
Faisceau Ø 2,1 mm
Face sensible, disposition des fibres
Faisceau homogène
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?