Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs à fibre optique
Version
Ø 6, optique 90°
Amplificateur de référence
BFB M18M-011-P-S4
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
3 m
Matériau de l'enveloppe
Silicone, on stainless steel
Alternative recommandée
BFO004K
Capteurs à fibre optique
BFO 18V-LDD-SMG-23-3
Disponibilité
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
| BFO 18V-LDD-SMG-23-SA1-3 | BFO 18V-LDD-SMG-23-3 | |
|
-
Prix de catalogue
|
1,060.07 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Version | Ø 6, optique 90° | Ø 6, optique 90° |
|---|---|---|
| Amplificateur de référence | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Matériau type fibre | Verre | Verre |
| Longueur de câble L | 3 m | 3 m |
| Matériau de l'enveloppe | Silicone, on stainless steel | Silicone, sur acier inoxydable |
| Portée | 200 mm | 200 mm |
| Température ambiante | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Face sensible, fibres | Faisceau Ø 2,1 mm | Faisceau Ø 2,1 mm |
| Face sensible, disposition des fibres | Faisceau homogène | Faisceau homogène |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible