Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Fibres de verre cylindriques avec optique droite et angulaire
Version
Ø 6, optique 90°
Amplificateur de référence
BFB M18M-011-P-S4
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
2 m
Matériau de l'enveloppe
Acier inoxydable
Alternative recommandée
BFO004U
Capteurs à fibre optique
BFO 18V-XAD-MZG-30-0,5
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BFO 18V-XAD-MZG-30-2 | BFO 18V-XAD-MZG-30-0,5 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Version | Ø 6, optique 90° | Ø 6, optique 90° |
|---|---|---|
| Amplificateur de référence | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Matériau type fibre | Verre | Verre |
| Longueur de câble L | 2 m | 0.5 m |
| Matériau de l'enveloppe | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Portée | 20 mm | 20 mm |
| Température ambiante | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Matériau | Laiton noirci | - |
| Face sensible, fibres | Faisceau Ø 3,0 mm | Faisceau Ø 3,0 mm |
| Face sensible, disposition des fibres | Faisceau segmenté | Faisceau segmenté |
| Classe de protection | IP50 | IP50 |
| Utilisation | - | Pour amplificateurs pour fibre BFB |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible