Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs à fibre optique
Version
Ø 3, pointe fine, optique 90°
Utilisation
Pour amplificateurs pour fibre BFB
Amplificateur de référence
BFB 75K-001-..
Matériau type fibre
PMMA
Longueur de câble L
2 m
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BFO D13-LA-WB-EAK-05-02 | BFO D13-LA-09B-EAK-05-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Version | Ø 3, pointe fine, optique 90° | Ø 3, pointe fine, optique 90° |
|---|---|---|
| Utilisation | Pour amplificateurs pour fibre BFB | - |
| Amplificateur de référence | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Matériau type fibre | PMMA | PMMA |
| Longueur de câble L | 2 m | 2 m |
| Matériau de l'enveloppe | PE | PE |
| Portée | 75 mm | 75 mm |
| Température ambiante | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, fibres | Ø 1,0 mm | Ø 1,0 mm |
| Face sensible, disposition des fibres | Fibre individuelle | Fibre individuelle |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible