Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Grilles lumineuses carrées
Version
5x15, réseau optique 90°
Utilisation
Pour amplificateurs pour fibre BFB
Amplificateur de référence
BFB 75K-001-..
Matériau type fibre
PMMA
Longueur de câble L
2 m
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-BD-EAK-52-02 | BFO D25-LA-ED-EAK-250-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Version | 5x15, réseau optique 90° | 5,5x38, réseau optique 90° |
|---|---|---|
| Utilisation | Pour amplificateurs pour fibre BFB | Pour amplificateurs pour fibre BFB |
| Amplificateur de référence | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Matériau type fibre | PMMA | PMMA |
| Longueur de câble L | 2 m | 2 m |
| Matériau de l'enveloppe | PE | PE |
| Portée | 400 mm | - |
| Température ambiante | -55...70 °C | -55...70 °C |
| Matériau | Laiton nickelé | ABS |
| Face sensible, fibres | Ø 0,25 mm (16x) | Ø 0,25 mm (32x) |
| Face sensible, disposition des fibres | Ligne | Ligne |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible