BFO005W

BFO D22-LAT-KB-EAK-10-02

Fibres plastiques cylindriques avec optique droite et angulaire

Version
M4, standard, température élevée
Utilisation
Pour amplificateurs pour fibre BFB
Amplificateur de référence
BFB 75K-001-..
Matériau type fibre
PC
Longueur de câble L
2 m
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Version
M4, standard, température élevée
Utilisation
Pour amplificateurs pour fibre BFB
Amplificateur de référence
BFB 75K-001-..
Matériau type fibre
PC
Longueur de câble L
2 m
Matériau de l'enveloppe
PE, réticulé
Portée
600 mm
Température ambiante
-55...115 °C
Matériau
Acier inoxydable (1.4305)
Face sensible, fibres
Ø 1,0 mm
Face sensible, disposition des fibres
Fibre individuelle
Classe de protection
IP65
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?