Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs à fibre optique
Version
M6, standard
Amplificateur de référence
BFB 75K-001-..
Matériau type fibre
PMMA
Longueur de câble L
2 m
Matériau de l'enveloppe
PE
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
| BFO D22-XA-LB-EAK-20-02 | BFO D22-XA-08B-EAK-26-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
112.39 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Version | M6, standard | M6, standard |
|---|---|---|
| Amplificateur de référence | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Matériau type fibre | PMMA | PMMA |
| Longueur de câble L | 2 m | 2 m |
| Matériau de l'enveloppe | PE | PE |
| Portée | 150 mm | - |
| Température ambiante | -55...70 °C | -55...70 °C |
| Matériau | Acier inoxydable (1.4305) | Laiton nickelé |
| Face sensible, fibres | Ø 1,0 mm (2x) | Ø 1,0 mm (2x) |
| Face sensible, disposition des fibres | côte à côte | côte à côte |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
| Utilisation | - | Pour amplificateurs pour fibre BFB |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible